SS1-r (Safe Stop 1) – Parada segura 1 con vigilancia de la rampa de deceleración
Con la función SS1-r activada, el motor es parado eléctricamente por el variador vectorial. El transcurso de la deceleración se vigila. En caso de exceso de la deceleración vigilada o al alcanzar la parada, se dispara la función parcial de seguridad STO.
Esta función parcial de seguridad corresponde a la detención controlada del accionamiento según EN 60204-1, categoría de parada 1.

| = | Función parcial de seguridad vigila |
| = | Función parcial de seguridad activa |
v | = | Velocidad |
t | = | Tiempo |
t1 | = | Momento en el que se activa SS1-r y se dispara la deceleración del motor. |
t2 | = | Momento en el que se activa STO. |