SS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1 con temporizador
Con la función SS1-t activada, el motor es parado eléctricamente por el variador vectorial. Tras un retardo de seguridad determinado se dispara la función parcial de seguridad STO.
Esta función parcial de seguridad corresponde a la detención controlada del accionamiento según EN 60204-1, categoría de parada 1.

| = | Función parcial de seguridad vigila |
| = | Función parcial de seguridad activa |
v | = | Velocidad |
t | = | Tiempo |
t1 | = | Momento en el que se activa SS1-t y se dispara la deceleración del motor. |
t2 | = | Momento en el que se activa STO. |
Δt | = | Periodo de tiempo de seguridad |
AVISO

- La parada no se vigila con la función SS1-t.
- El periodo de tiempo de seguridad Δt le da al accionamiento la posibilidad de detenerse por completo. En caso de fallo, el accionamiento no llega a detenerse y queda sin energía en el momento t2 (STO).