SS2-t (Safe Stop 2) – Parada segura 2 con temporizador

Con la función SS2-t activada, el motor es parado eléctricamente por el variador vectorial. Durante la parada, el variador vectorial suministra la energía para mantener el motor en la posición. Tras un retardo de seguridad determinado debe vigilarse de forma segura la posición (función SOS según EN 61800‑5‑2). Un movimiento durante la parada provoca el disparo de la función parcial de seguridad STO. La parada debe asegurarse después de STO, p. ej. por un freno mecánico.

Esta función parcial de seguridad corresponde a la detención controlada del accionamiento según EN 60204-1, categoría de parada 2.

 

=

Función parcial de seguridad vigila

 

=

Función parcial de seguridad activa

v

=

Velocidad

t

=

Tiempo

t1

=

Momento en el que se activa SS2-t y se dispara la deceleración del motor.

t2

=

Momento en el que se activa SOS.

Δt

=

Periodo de tiempo de seguridad

AVISO

  • La parada no se vigila con la función SS2-t.
  • El periodo de tiempo de seguridad Δt le da al accionamiento la posibilidad de detenerse por completo. En caso de fallo, el accionamiento no llega a detenerse y queda sin energía solo en el momento t2 (STO).