SS2-t (Safe Stop 2) – Arrêt de sécurité 2 avec gestion de la durée

Lorsque la fonction SS2-t est activée, le moteur est arrêté électriquement par le variateur. À l'arrêt, le variateur fournit l'énergie nécessaire afin de maintenir le moteur à sa position. Après écoulement d'une durée de sécurité prédéfinie, la position doit être surveillée de façon sûre (fonction SOS selon EN 61800‑5‑2). Un mouvement à l'arrêt entraîne l'activation de la sous-fonction de sécurité STO. Après application de la fonction de sécurité STO, le maintien à l'arrêt doit être assuré par un frein mécanique par exemple.

Cette sous-fonction de sécurité correspond à l'arrêt contrôlé de l'entraînement selon EN 60204‑1, catégorie d'arrêt 2.

 

=

Sous-fonction de sécurité surveillée

 

=

Sous-fonction de sécurité STO active

v

=

Vitesse

t

=

Durée

t1

=

Instant à partir duquel la fonction SS2-t est activée et le ralentissement du moteur déclenché.

t2

=

Instant à partir duquel la fonction SOS est activée.

Δt

=

Intervalle de sécurité

REMARQUE

  • Avec la fonction SS2-t, l'arrêt n'est pas surveillé.
  • L'intervalle de sécurité Δt donne à l'entraînement la possibilité de se mettre à l'arrêt. En cas de défaut, l'entraînement ne s'arrête pas dans les temps et ne sera hors tension qu'à l'instant t2 (STO).