SS1-r (Safe Stop 1) – 带减速斜坡监控的安全停止1

SS1-r功能激活时,驱动变频器使电机电气停止。减速过程将得到监控。如果超过了受监控的减速范围或达到停机状态,将触发安全子功能STO。

此安全子功能相当于符合EN 60204‑1,停止类别1的驱动装置受控停止。

 

=

安全子功能受到监控

 

=

安全子功能STO激活

v

=

速度

t

=

时间

t1

=

SS1-r激活且电机减速过程被触发的时间点。

t2

=

激活STO功能的时间点。