Programação dos bornes X18/X19
- Cabo de conexão pré-fabricado para conexão de um encoder linear a X18 e X19:
- Informações adicionais sobre a conexão de um encoder linear da SEW-EURODRIVE podem ser encontradas no manual do produto.
- Um cabo de conexão pré-fabricado com uma extremidade aberta e terminais para cabos (código: 18182240).
Terminal de conexão | Pino | Sinal |
|---|---|---|
X18, X19 | 1 | n. c. |
2 | n. c. | |
3 | Pulso+ | |
4 | Dados+ | |
5 | n. c. | |
6 | n. c. | |
7 | n. c. | |
8 | GND | |
9 | n. c. | |
10 | n. c. | |
11 | Pulso- | |
12 | Dados- | |
13 | 24 V | |
14 | n. c. | |
15 | 12 V |