Affectation des bornes X18 / X19
- Câble de raccordement préconfectionné pour le raccordement d'un codeur machine à X18 et X19
- Pour plus d'informations concernant le raccordement d'un codeur machine SEW, consulter le manuel produit.
- Pour le raccordement de codeurs machine externes, un câble de raccordement préconfectionné avec extrémité libre et embouts est disponible : 18182240.
Borne | Broche | Signal |
|---|---|---|
X18, X19 | 1 | n. c. |
2 | n. c. | |
3 | Horloge+ | |
4 | Données+ | |
5 | n. c. | |
6 | n. c. | |
7 | n. c. | |
8 | GND | |
9 | n. c. | |
10 | n. c. | |
11 | Horloge- | |
12 | Données- | |
13 | 24 V | |
14 | n. c. | |
15 | 12 V |