Asignación de bornas X18/X19
- Cable de conexión prefabricado para la conexión de un encoder lineal a X18 y X19:
- Para la conexión de un encoder lineal de SEW‑EURODRIVE encontrará más información en el manual del producto.
- Para la conexión de encoders lineales externos hay disponible un cable de conexión prefabricado con extremo abierto y punteras de cable (ref. de pieza: 18182240).
Borna | Pin | Señal |
|---|---|---|
X18, X19 | 1 | n. c. |
2 | n. c. | |
3 | Impulso+ | |
4 | Datos+ | |
5 | n. c. | |
6 | n. c. | |
7 | n. c. | |
8 | GND | |
9 | n. c. | |
10 | n. c. | |
11 | Impulso- | |
12 | Datos- | |
13 | 24 V | |
14 | n. c. | |
15 | 12 V |