Asignación de borna X65
Si el consumo de corriente de ambos encoders SSI supera en total los 500 mA, se puede conectar a X65:1 una tensión de alimentación de encoder de 24 V CC externa. En el estado de entrega hay un puente entre X65:1 y X65:3.
Borna | Pin | Señal |
---|---|---|
X65 | 1 | Tensión de alimentación de encoder 24 V CC externa |
2 | 0 V | |
3 | Tensión de alimentación de encoder 24 V CC de CSA31A |