Programação dos bornes X65
Se o consumo total de corrente dos dois encoders SSI exceder 500 mA, uma tensão de alimentação externa do encoder de 24 VCC pode ser conectada ao X65:1. No estado de fornecimento há um jumper entre X65:1 e X65:3.
Terminal de conexão | Pino | Sinal |
---|---|---|
X65 | 1 | Tensão de alimentação externa do encoder 24 VCC |
2 | 0 V | |
3 | Tensão de alimentação do encoder 24 VCC do CSA31A |