Affectation des bornes pour X65
Une tension d'alimentation codeur DC 24 V externe peut être raccordée à X65:1 si la consommation de courant des deux codeurs SSI dépasse 500 mA au total. À l'état de livraison, il existe un pontage entre X65:1 et X65:3.
Borne | Broche | Signal |
|---|---|---|
X65 | 1 | Tension d'alimentation codeur DC 24 V |
2 | 0 V | |
3 | Tension d'alimentation codeur DC 24 V de la carte CSA31A |