Programação dos bornes X17
Tipo: conector fêmea sub-D de 15 polos
Terminal de conexão | Pino | Sinal |
---|---|---|
X17 | 1 | Sinal A/Pulso+ Encoder 3 |
2 | Sinal B/Data+ Encoder 3 | |
3 | Sinal C/Pulso+ Encoder 2 | |
4 | Data+ Encoder 2 | |
5 | n. c. | |
6 | TF | |
7 | Mudança de cor PXV | |
8 | GND | |
9 |
| |
10 |
| |
11 |
| |
12 | Data- Encoder 2 | |
13 | 24 V | |
14 | TF | |
15 | 12 V |