Asignación de borna X17
Tipo: Conector hembra D-sub de 15 polos
Borna | Pin | Señal |
|---|---|---|
X17 | 1 | Pista A/Impulso+ encoder 3 |
2 | Pista B/Data+ encoder 3 | |
3 | Pista C/Impulso+ encoder 2 | |
4 | Data+ encoder 2 | |
5 | n. c. | |
6 | TF | |
7 | Cambio de color PXV | |
8 | GND | |
9 | Pista | |
10 | Pista | |
11 | Pista | |
12 | Data- encoder 2 | |
13 | 24 V | |
14 | TF | |
15 | 12 V |