Typ: 15-polige D-Sub-Buchse
Klemme
Pin
Signal
X17
1
A-Spur/Takt+ Geber 3
2
B-Spur/Data+ Geber 3
3
C-Spur/Takt+ Geber 2
4
Data+ Geber 2
5
n. c.
6
TF
7
Farbumschaltung PXV
8
GND
9
A-Spur/Takt- Geber 3
A
10
B-Spur/Data- Geber 3
B
11
C-Spur/Takt- Geber 2
C
12
Data- Geber 2
13
24 V
14
15
12 V