Affectation des bornes pour X17
Type : connecteur femelle Sub-D, 15 pôles
Borne | Broche | Signal |
|---|---|---|
X17 | 1 | Voie A/Horloge+ codeur 3 |
2 | Voie B/Données+ codeur 3 | |
3 | Voie C/Horloge+ codeur 2 | |
4 | Données+ codeur 2 | |
5 | n. c. | |
6 | TF | |
7 | Commutation de couleur PXV | |
8 | GND | |
9 | Voie | |
10 | Voie | |
11 | Voie | |
12 | Données- codeur 2 | |
13 | 24 V | |
14 | TF | |
15 | 12 V |