Pré-requisitos
- Para comunicação via CIP Safety™, o opcional de segurança deve ser conectado a um controle à prova de irregularidades (F-Originator) via EtherNet/IP™.
- Para que o opcional de segurança (alvo) possa ser configurado corretamente na ferramenta de engenharia do controle à prova de irregularidades, deve-se garantir que a versão atual do arquivo Electronic Data Sheet (arquivo EDS) esteja instalada.
- A versão de firmware 4.01 ou superior é necessária para o opcional de segurança CS..A.
- A versão de firmware 5.00 ou superior é necessária para a unidade básica.
- A versão de firmware 5.00 ou superior é necessária para o opcional de fieldbus CFE21A.
- Software de engenharia MOVISUITE® a partir da versão 2.30 (download em www.sew‑eurodrive.com).