Requisitos

  • Para la comunicación a través de CIP Safety™, la opción de seguridad debe estar conectada mediante EtherNet/IP™ a un control a prueba de fallos (F-Originator).
  • Para que la opción de seguridad (Target) se pueda planificar correctamente en la herramienta de ingeniería del control a prueba de fallos, se debe garantizar que está instalada la versión actual del archivo Electronic Data Sheet (archivo EDS).
  • La opción de seguridad CS..A requiere la versión de firmware 4.01 o superior.
  • Para la unidad básica se requiere la versión de firmware 9.00 o superior.
  • Para la opción de bus de campo CFE21A se requiere la versión de firmware 5.00 o superior.
  • Software de ingeniería MOVISUITE® a partir de la versión 2.30 (descarga en www.sew-eurodrive.com).