Conditions préalables

  • Pour la communication via CIP Safety™, l'option de sécurité doit être raccordée à un système de pilotage de sécurité (source de sécurité) via EtherNet/IP™.
  • Pour que l'option de sécurité (cible) puisse être configurée correctement dans l'outil d'ingénierie du système de pilotage de sécurité, s'assurer que la version actuelle du fichier Electronic Data Sheet (fichier EDS) est installée.
  • Pour l'option de sécurité CS..A, la version de firmware 4.01 ou plus récente est nécessaire.
  • Pour l'appareil de base, la version de firmware 9.00 ou plus récente est nécessaire.
  • Pour l'option bus de terrain CFE21A, la version de firmware 5.00 ou plus récente est nécessaire.
  • Logiciel d'ingénierie MOVISUITE® à partir de la version 2.30 (téléchargement à partir du site internet).