前提条件

  • 对于通过CIP Safety™的通讯,安全选件必须通过EtherNet/IP™连接到故障安全控制器 (F-Originator)。
  • 为了使安全选件(目标)在故障安全控制器的工程设计工具中得到正确设计,必须确保已安装最新版本的电子数据表文件(EDS文件)。
  • 安全选件CS..A需要固件版本为4.01或更高版本。
  • 基本单元要求使用固件版本9.00或更高版本。
  • 现场总线选件CFE21A要求使用固件版本5.00或更高版本。
  • 2.30版本及以上的工程设计软件MOVISUITE®(在www.sew-eurodrive.com下载)。