LEDs e programação dos bornes do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A
Descrição | LED/ Borne | Função |
|---|---|---|
LED F-RUN LED F-ERR | LED F-RUN LED F-ERR | Os LEDs indicam o respectivo estado do opcional de segurança CS..A (consultar o capítulo LEDs de diagnóstico). |
XS: Slot para armazenamento de chaves | XS | Slot para armazenamento de chaves. |
Somente no CSS31A, CSB31A: X17 (D-Sub DA-15): Conexão 2º encoder Sem uso para funcionamento seguro! | X17:1 – 15 | Atribuição depende do encoder conectado (consultar o manual do produto, capítulo Placa de múltiplo encoder CES11A). |
Somente no CSA31A: X17 (D-Sub DA-15) | X17:1 – 15 | Atribuição depende do encoder conectado (consultar o capítulo Dados técnicos > Interface do encoder X17 para CSA31A). |
X60: Conexão de entradas digitais (bornes elásticos inseríveis) | X60:1 F-DI00 | Entrada digital segura F-DI00. |
X60:2 F-DI01 | Entrada digital segura F-DI01. | |
X60:3 GND | Potencial de referência para entradas/saídas seguras. | |
X60:4 GND | Potencial de referência para entradas/saídas seguras. | |
X60:5 F-DI02 | Entrada digital segura F-DI02. | |
X60:6 F-DI03 | Entrada digital segura F-DI03. | |
X60:7 GND | Potencial de referência para entradas/saídas seguras. | |
X60:8 GND | Potencial de referência para entradas/saídas seguras. | |
X60:9 F-SS0 | Fonte de alimentação do sensor de 24 VCC para entradas digitais seguras F-DI00 e F-DI02. | |
X60:10 F-SS1 | Fonte de alimentação do sensor de 24 VCC para entradas digitais seguras F-DI01 e F-DI03. | |
X60:11 F-DO00_M | Saída digital segura F-DO00_M (não em CSB21A). | |
X60:12 F-DO00_P | Saída digital segura F-DO00_P (não em CSB21A). | |
X60:13 F-DO01_M | Saída digital segura F-DO01_M (não em CSB21A) | |
X60:14 F-DO01_P | Saída digital segura F-DO01_P (não em CSB21A). |