Diodes et affectation des bornes de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A
Description | Diode / Borne | Fonction |
|---|---|---|
Diode F-RUN Diode F-ERR | Diode F-RUN Diode F-ERR | Ces diodes indiquent les états respectifs de l'option de sécurité CS..A (voir le chapitre Diodes de diagnostic). |
XS : emplacement de la clé de sécurité | XS | Emplacement de la clé de sécurité |
Uniquement avec CSS31A, CSB31A X17 (Sub-D DA-15) Raccordement du deuxième codeur Aucune utilisation pour la sécurité fonctionnelle | X17:1 – 15 | Affectation en fonction du codeur raccordé (voir manuel produit, chapitre Carte multicodeur CES11A) |
Uniquement sur CSA31A X17 (Sub-D DA-15) | X17:1 – 15 | Affectation en fonction du codeur raccordé (voir le chapitre Caractéristiques techniques > Interface codeur X17 pour CSA31A) |
X60 : raccordement entrées digitales | X60:1 F-DI00 | Entrée digitale de sécurité F-DI00 |
X60:2 F-DI01 | Entrée digitale de sécurité F-DI01 | |
X60:3 GND | Potentiel de référence pour entrées et sorties de sécurité | |
X60:4 GND | Potentiel de référence pour entrées et sorties de sécurité | |
X60:5 F-DI02 | Entrée digitale de sécurité F-DI02 | |
X60:6 F-DI03 | Entrée digitale de sécurité F-DI03 | |
X60:7 GND | Potentiel de référence pour entrées et sorties de sécurité | |
X60:8 GND | Potentiel de référence pour entrées et sorties de sécurité | |
X60:9 F-SS0 | Alimentation en tension DC 24 V pour les entrées digitales de sécurité F-DI00 et | |
X60:10 F-SS1 | Alimentation en tension DC 24 V pour les entrées digitales de sécurité F-DI01 et | |
X60:11 F-DO00_M | Sortie digitale de sécurité F-DO00_M | |
X60:12 F-DO00_P | Sortie digitale de sécurité F-DO00_P | |
X60:13 F-DO01_M | Sortie digitale de sécurité F-DO01_M | |
X60:14 F-DO01_P | Sortie digitale de sécurité F-DO01_P |