LEDs und Klemmenbelegung der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A

Beschreibung

LED/

Klemme

Funktion

LED F-RUN

LED F-ERR

LED F-RUN

LED F-ERR

Die LEDs zeigen den jeweiligen Status der Sicherheitsoption CS..A an (siehe Kapitel Diagnose-LEDs).

XS: Steckplatz für Schlüsselspeicher

XS

Steckplatz für Schlüsselspeicher.

Nur bei CSS31A, CSB31A:

X17 (D-Sub DA-15):

Anschluss 2.Geber

Keine Verwendung für funktionale Sicherheit!

X17:1 – 15

Belegung je nach angeschlossenem Geber

(siehe Produkthandbuch, Kapitel Multigeberkarte CES11A).

Nur bei CSA31A:

X17 (D-Sub DA-15)

X17:1 – 15

Belegung je nach angeschlossenem Geber

(siehe Kapitel Technische Daten > Geberschnittstelle X17 für CSA31A).

X60: Anschluss Digitaleingänge (steckbare Federzugklemmen)

X60:1 F-DI00

Sicherer Digitaleingang F-DI00.

X60:2 F-DI01

Sicherer Digitaleingang F-DI01.

X60:3 GND

Bezugspotenzial für sichere Ein-/Ausgänge.

X60:4 GND

Bezugspotenzial für sichere Ein-/Ausgänge.

X60:5 F-DI02

Sicherer Digitaleingang F-DI02.

X60:6 F-DI03

Sicherer Digitaleingang F-DI03.

X60:7 GND

Bezugspotenzial für sichere Ein-/Ausgänge.

X60:8 GND

Bezugspotenzial für sichere Ein-/Ausgänge.

X60:9 F-SS0

DC 24-V-Sensorspannungsversorgung für sichere Digitaleingänge F-DI00 und F-DI02.

X60:10 F-SS1

DC 24-V-Sensorspannungsversorgung für sichere Digitaleingänge F-DI01 und F-DI03.

X60:11 F-DO00_M

Sicherer Digitalausgang F-DO00_M (nicht bei CSB21A).

X60:12 F-DO00_P

Sicherer Digitalausgang F-DO00_P (nicht bei CSB21A).

X60:13 F-DO01_M

Sicherer Digitalausgang F-DO01_M (nicht bei CSB21A)

X60:14 F-DO01_P

Sicherer Digitalausgang F-DO01_P (nicht bei CSB21A).