Tempo de resposta Função EDM
Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
Desligamento de F-DO afetado | T_processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + T_Sys |
Resposta a irregularidade adicional STO | T_processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + T_Sys + Tempo de atuação do freioSe a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio é = 0 |
Resposta a irregularidade adicional STO e STO no F-PE | T_processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + 2 × T_Sys + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) |
Resposta a irregularidade adicional SS1-t | T_processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) |
Resposta a irregularidade adicional SS1-t e STO-Bit em F-PE | T_processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + 2 × T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) |
Resposta a irregularidade adicional SS1-r | T_processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocessoCom monitoramento de rampa = linear, tempo de retrocesso = 0 |
Resposta a irregularidade adicional SS1-r e STO-Bit em F-PE | T_processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + 2 × T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Tempo de atuação do freio1) (8706.15) + Velocidade_Real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso2) t3 (8706.11) |
Relato de irregularidade EDM via F-PE | T_processamento de entrada_F-DI_Desmarcação + Máximo (EDM atraso de acionamento (8705.32), EDM atraso no tempo de desexcitação (8705.33)) + T_Sys |