Reaktionszeit EDM-Funktion
Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.
Berechnungsgröße | Berechnungsvorschrift Reaktionszeit |
---|---|
Abschalten betroffener F-DO | T_Eingangsverarbeitung_F-DI_Abwahl + Maximum (EDM Anzugsverzögerung (8705.32), EDM Abfallverzögerung (8705.33)) + T_Sys |
Zusätzliche Fehlerreaktion STO | T_Eingangsverarbeitung_F-DI_Abwahl + Maximum (EDM Anzugsverzögerung (8705.32), EDM Abfallverzögerung (8705.33)) + T_Sys + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 (8706.15) |
Zusätzliche Fehlerreaktion STO und STO auf F-PE | T_Eingangsverarbeitung_F-DI_Abwahl + Maximum (EDM Anzugsverzögerung (8705.32), EDM Abfallverzögerung (8705.33)) + 2 × T_Sys + Bremseneinfallzeit1) (8706.15) |
Zusätzliche Fehlereaktion SS1-t | T_Eingangsverarbeitung_F-DI_Abwahl + Maximum (EDM Anzugsverzögerung (8705.32), EDM Abfallverzögerung (8705.33)) + T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) + Bremseneinfallzeit1) (8706.15) |
Zusätzliche Fehlereaktion SS1-t und STO-Bit auf F-PE | T_Eingangsverarbeitung_F-DI_Abwahl + Maximum (EDM Anzugsverzögerung (8705.32), EDM Abfallverzögerung (8705.33)) + 2 × T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) + Bremseneinfallzeit1) (8706.15) |
Zusätzliche Fehlereaktion SS1-r | T_Eingangsverarbeitung_F-DI_Abwahl + Maximum (EDM Anzugsverzögerung (8705.32), EDM Abfallverzögerung (8705.33)) + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + Bremseneinfallzeit1) (8706.15) + Ist_Geschwindigkeit (8700.79)/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r RuckzeitBei Rampenüberwachung = linear ist die Ruckzeit = 0 t3 (8706.11) |
Zusätzliche Fehlereaktion SS1-r und STO-Bit auf F-PE | T_Eingangsverarbeitung_F-DI_Abwahl + Maximum (EDM Anzugsverzögerung (8705.32), EDM Abfallverzögerung (8705.33)) + 2 × T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + Bremseneinfallzeit1) (8706.15) + Ist_Geschwindigkeit (8700.79)/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r Ruckzeit2) t3 (8706.11) |
Melden des EDM-Fehlers via F-PE | T_Eingangsverarbeitung_F-DI_Abwahl + Maximum (EDM Anzugsverzögerung (8705.32), EDM Abfallverzögerung (8705.33)) + T_Sys |