Temps de réaction de la fonction EDM
Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
Coupure de la sortie F-DO concernée | T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33)) + T_sys |
Réaction au défaut supplémentaire STO | T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33) + T_sys + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. |
Réaction au défaut supplémentaire STO et STO sur EP-F | T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33)) + 2 × T_sys + temps de retombée du frein1) (8706.15) |
Réaction au défaut supplémentaire SS1-t | T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33)) + T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du frein1) (8706.15) |
Réaction au défaut supplémentaire SS1-t et bit STO sur EP-F | T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33)) + 2 × T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du frein1) (8706.15) |
Réaction au défaut supplémentaire SS1-r | T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33)) + T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du frein1) (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / décélération SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-rAvec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
Réaction au défaut supplémentaire SS1-r et bit STO sur EP-F | T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33)) + 2 × T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du frein1) (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / décélération SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r2) t3 (8706.11) |
Signalement du défaut EDM via EP-F | T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33)) + T_sys |