Désélection d'une sous-fonction de sécurité via une communication de sécurité
Les temps de réaction pour la communication de sécurité se rapportent toujours au protocole de sécurité et non à l'interface externe de l'option de sécurité. Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul (symbole) | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
Temps de réponse (T_traitement entrée_SP-F_désélection) | T_traitement entrée_SP-F + 16 ms |