Deselección de una función parcial de seguridad a través de la comunicación segura
Los tiempos de respuesta para la comunicación segura se refieren siempre al protocolo seguro y no a la interfaz externa de la opción de seguridad. Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo (símbolo de fórmula) | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
---|---|
Tiempo de respuesta (T_ProcesamientoEntrada_Deselección_F-PA) | T_ProcesamientoEntrada_Deselección_F-PA + 16 ms |