Saídas analógicas CIO21A

Especificação

Quantidade

2

Proteção contra curto-circuito

sim

Tipo de saída

Saída de tensão analógica AOV2/AOV3
Saída de corrente analógica AOC2/AOC3

Saída de tensão

Faixa de valores: -10 – +10 V, máx. 10 mA
Resolução: 12 bits
Tolerância: ± 5%
Resistência de carga: ≥1 kΩ
Carga capacitiva: ≤ 300 nF
Carga indutiva: ≤ 500 μH
Estado de reset: 0 V

Saída de corrente

Faixa de valores: 0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Resolução: 11 bits
Tolerância: ± 3%
Resistência de carga: 500 kΩ
Carga capacitiva: ≤ 300 nF
Carga indutiva: nenhuma
Estado de reset: 0 mA