Entradas analógicas CIO21A
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 2 |
Tipo de entrada | Pode ser comutada como entrada de tensão ou corrente através da chave S50, diferencial, referenciada ao aterramento |
Entrada de tensão | Faixa de valores: 0 – +10 V; -10 – +10 V |
Saída da tensão de referência | Tensão de saída: REF1: +10 VCC; REF2: -10 VCC |
Entrada de corrente | Faixa de valores: 0 – 20 mA; 4 – 20 mA |