Entrées analogiques CIO21A

Spécification

Quantité

2

Type d'entrée

Commutable comme entrée de tension ou de courant via l'interrupteur S50, différentiel, référencé par rapport à la masse

Entrée de tension

Plage de valeurs : 0 – +10 V ; -10 – +10 V
Résolution : 0 – +10 V = 11 bits, -10 – +10 V =12 bits
Tolérance : ± 0.5 %
Résistance interne : ≥10 kΩ
Rigidité diélectrique : DC -20 – +20 V

Sortie de tension de référence

Tension de sortie : REF1 : DC +10 V; REF2 : DC -10 V
Courant de sortie : 3 mA
Tolérance : ± 0.5 %
Brouillage : ≤ 10 mV
Charge capacitive : ≤ 300 nF
Charge inductive : ≤ 500 μH
Protection contre les courts-circuits : oui

Entrée de courant

Plage de valeurs : 0 – 20 mA ; 4 – 20 mA
Résolution : 11 bits
Tolérance : ± 2 %
Résistance interne : 250 Ω
Tenue aux surtensions : DC -10 – +10 V