Sorties analogiques CIO21A
Spécification | |
|---|---|
Quantité | 2 |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Type de sortie | Sortie de tension analogique AOV2/AOV3 |
Sortie de tension | Plage de valeurs : -10 – +10 V, 10 mA max. |
Sortie de courant | Plage de valeurs : 0 – 20 mA ; 4 – 20 mA |