技术规范
数量
2
短路保护
是
输出端类型
模拟量电压输出端AOV2/AOV3模拟量电流输出端AOC2/AOC3
电压输出
数值范围:-10 – +10 V,最大10 mA分辨率:12位公差:± 5 %负载电阻:≥1 kΩ电容负载:≤ 300 nF电感负载:≤ 500 μH复位状态:0 V
电流输出
数值范围:0 – 20 mA;4 – 20 mA分辨率:11位公差:± 3 %负载电阻:500 Ω电容负载:≤ 300 nF电感负载:无复位状态:0 mA