Analogausgänge CIO21A
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 2 |
Kurzschluss-Schutz | ja |
Ausgangstyp | analoger Spannungsausgang AOV2/AOV3 |
Spannungsausgang | Wertebereich: -10 – +10 V, max. 10 mA |
Stromausgang | Wertebereich: 0 – 20 mA; 4 – 20 mA |
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 2 |
Kurzschluss-Schutz | ja |
Ausgangstyp | analoger Spannungsausgang AOV2/AOV3 |
Spannungsausgang | Wertebereich: -10 – +10 V, max. 10 mA |
Stromausgang | Wertebereich: 0 – 20 mA; 4 – 20 mA |