Entradas analógicas CIO21A
Especificación | |
|---|---|
Número | 2 |
Tipo de entrada | Conmutable como entrada de tensión o de corriente mediante el interruptor S50, diferencial, referida a masa |
Entrada de tensión | Rango de valores: 0 – +10 V; -10 – +10 V |
Salida de tensión de referencia | Tensión de salida: REF1: +10 V CC; REF2: -10 V CC |
Entrada de corriente | Rango de valores: 0 – 20 mA; 4 – 20 mA |