Dados técnicos
Interface fieldbus CFN21A PROFINET | |
|---|---|
Código | 28231694 |
Consumo de potência | 2 W |
PROFINET | RT IRT (Isochronous Realtime) |
Conformance-Class | C |
Netload Class | 3 |
Reconhecimento da topologia (LLDP) | sim |
Endereçamento automático (LLDP, DCP) | sim |
Redundância de mídia (MRP) | sim |
Dados I&M | I&M0 – I&M5 |
Perfis de aplicação | PROFIsafe, PROFIenergy |
Shared Device | sim |
Identificação do fabricante | 010Ahex |
Taxa de transmissão | 100 MBaud, full duplex |
Tecnologia de conexão | RJ45 |
Switch Ethernet | integrado |
Tecnologia Ethernet-Switch Switching | Cut through |
Tempo de latência Switch Ethernet | 5.5 µs |
Ethertype 8892hex | PROFINET |
Ethertype 88B5 | SEW MOVI‑C® Address Editor |
Números de portas usados | Visão geral da porta, consultar o Online Support |
Nome do arquivo GSD | GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE-yyymmdd-hhmmss |