Technische Daten
Feldbuskarte CFN21A PROFINET | |
|---|---|
Sachnummer | 28231694 |
Leistungsaufnahme | 2 W |
PROFINET | RT IRT (Isochronous Realtime) |
Conformance-Class | C |
Netload-Class | 3 |
Topologie-Erkennung (LLDP) | ja |
Automatische Adressierung (LLDP, DCP) | ja |
Medienredundanz (MRP) | ja |
I&M‑Daten | I&M0 – I&M5 |
Applikationsprofile | PROFIsafe, PROFIenergy |
Shared Device | ja |
Herstellerkennung | 010Ahex |
Baudrate | 100 MBaud, Vollduplex |
Anschlusstechnik | RJ45 |
Ethernet-Switch | integriert |
Ethernet-Switch Switching-Technologie | Cut through |
Ethernet-Switch Latenzzeit | 5.5 µs |
Ethertype 8892hex | PROFINET |
Ethertype 88B5 | SEW MOVI‑C® Address Editor |
Verwendete Portnummern | Portübersicht, siehe Online Support |
Name der GSD‑Datei | GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE-yyymmdd-hhmmss |