Datos técnicos
Tarjeta de bus de campo CFN21A PROFINET | |
|---|---|
Ref. de pieza | 28231694 |
Consumo de potencia | 2 W |
PROFINET | RT IRT (Isochronous Realtime) |
Conformance Class | C |
Netload Class | 3 |
Reconocimiento de topología (LLDP) | Sí |
Direccionamiento automático (LLDP, DCP) | Sí |
Redundancia de medios (MRP) | Sí |
Datos I&M | I&M0 – I&M5 |
Perfiles de aplicación | PROFIsafe, PROFIenergy |
Shared Device | Sí |
Identificación del fabricante | 010Ahex |
Velocidad de transmisión en baudios | 100 Mbaudios, full duplex |
Tecnología de conexión | RJ45 |
Switch Ethernet | Integrado |
Switch Ethernet tecnología Switching | Cut through |
Switch Ethernet tiempo de latencia | 5.5 µs |
Ethertype 8892hex | PROFINET |
Ethertype 88B5 | SEW MOVI‑C® Address Editor |
Números de puerto utilizados | Vista general de puertos, véase Online Support |
Nombre del archivo GSD | GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE-aaaammdd-hhmmss |