技术数据
现场总线卡CFN21A PROFINET | |
|---|---|
部件号 | 28231694 |
功率消耗 | 2 W |
PROFINET | RT IRT(等时实时) |
一致性等级 | C |
净载荷类别 | 3 |
拓扑识别 (LLDP) | 是 |
自动寻址 (LLDP,DCP) | 是 |
介质冗余 (MRP) | 是 |
I&M数据 | I&M0 – I&M5 |
应用程序配置文件 | PROFIsafe、PROFIenergy |
共享设备 | 是 |
制造商识别号 | 010Ahex |
波特率 | 100 MBaud,全双工 |
连接技术 | RJ45 |
以太网交换机 | 内置 |
以太网交换机交换技术 | 直通转发技术 |
以太网交换机等待时间 | 5.5 µs |
以太网类型8892十六进制 | PROFINET |
以太网类型 88B5 | SEW MOVI‑C®地址编辑器 |
所使用的端口号 | 端口概览,参见Online Support(在线支持) |
GSD文件的文件名 | GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE-yyymmdd-hhmmss |