Conexiones y LEDs

N.° | Designación | Borna/LED | Función |
|---|---|---|---|
[1] | LED de estado | US1 | Estado de funcionamiento del bus de campo |
[2] | LED de estado | BF | Fallo del bus |
[3] | LED de estado | L/A | Estado de la conexión del bus de campo |
[4] | Placa de características tarjeta de bus de campo | – | Dirección MAC de la tarjeta de bus de campo |
[5] | Interfaz del bus de campo | X40 | Conexión PROFINET (Port 1) |
[6] | Interfaz del bus de campo | X41 | Conexión PROFINET (Port 2) |