Descripción
La tarjeta de bus de campo CFN21A es la interfaz al protocolo de comunicación PROFINET.
La interfaz del bus de campo posibilita la conexión del variador a sistemas de automatización, planificación de proyecto y visualización basados en EtherNet/IPTM o Modbus TCP de nivel superior.
Al emplear la interfaz del bus de campo puede comunicar directamente vía Ethernet con las unidades y usar el software de ingeniería MOVISUITE® para puesta en marcha, diagnóstico y parametrización.
Un servidor web integrado permite además acceder de forma rápida y sencilla a valores de diagnóstico con un navegador estándar. Accederá al servidor Web a través de la siguiente dirección → http: //Dirección IP de la unidad.