现场总线卡CFN21A是用于PROFINET通讯协议的接口。
通过该现场总线接口,可将变频器连接至基于PROFINET的上一级自动化系统、工程设计系统或可视化系统。
使用该现场总线接口时,可直接通过以太网与设备通讯,并使用工程设计软件MOVISUITE®进行调试、诊断和参数设定。
通过集成的Web服务器,可使用标准网络浏览器快速且方便地获取诊断值。通过以下地址来到网络服务器 → http: //设备的IP地址。