Description

La carte bus de terrain CFN21A est l'interface du protocole de communication PROFINET.

L'interface bus de terrain permet de connecter le variateur aux systèmes d'automatisation, de configuration et de visualisation amont basés sur PROFINET.

En cas d'utilisation de l'interface bus de terrain, l'utilisateur peut communiquer avec les appareils directement via Ethernet et utiliser le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® pour la mise en service, le diagnostic et le paramétrage.

Un serveur internet intégré permet un accès rapide et simple aux valeurs de diagnostic avec un navigateur internet standard. Le serveur internet est accessible via l'adresse suivante → http://Adresse IP de l'appareil.