X22: Saída à relé
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 1 |
Capacidade de carga dos contatos à relé | Umáx = 30 VCC, Imáx = 0.8 ACC |
Corrente máxima de saída | 50 mA |
X22:1 – X22:3 | Contato à relé conjunto X22:1:DO01-C |
Contatos de conexão | |
Comprimento máx. do cabo | 30 m |
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 1 |
Capacidade de carga dos contatos à relé | Umáx = 30 VCC, Imáx = 0.8 ACC |
Corrente máxima de saída | 50 mA |
X22:1 – X22:3 | Contato à relé conjunto X22:1:DO01-C |
Contatos de conexão | |
Comprimento máx. do cabo | 30 m |