X10: Sistema de controle do freio
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 1 |
Tensão de saída | dependente da fonte de alimentação externa de 24 VCC |
Capacidade de carga | 150 mA , 3.6 W (sem cargas indutivas) |
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo entre o conversor e o sistema de controle do freio | 30 m |