X22: Relaisausgang
Spezifikation | |
---|---|
Anzahl | 1 |
Belastbarkeit der Relaiskontakte | Umax = DC 30 V, Imax = DC 0.8 A |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mA |
X22:1 – X22:3 | gemeinsamer Relaiskontakt X22:1:DO01-C |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |
Spezifikation | |
---|---|
Anzahl | 1 |
Belastbarkeit der Relaiskontakte | Umax = DC 30 V, Imax = DC 0.8 A |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mA |
X22:1 – X22:3 | gemeinsamer Relaiskontakt X22:1:DO01-C |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |