X22 : sortie relais
Spécification | |
|---|---|
Quantité | 1 |
Capacité de charge des contacts relais | Umax = DC 30 V, Imax = DC 0.8 A |
Courant de sortie maximal | 50 mA |
X22:1 – X22:3 | Contact de relais commun X22:1:DO01-C |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |