Desativação
ATENÇÃO
Perigo devido à partida inesperada. Se o controle por bornes priorizado for desativado, o acionamento será imediatamente controlado pela fonte de controle original. Dependendo das configurações da fonte de controle original, o acionamento pode reiniciar inesperadamente.
Morte ou ferimentos graves.
- Antes da desativação, verificar os parâmetros e sinais da fonte de controle original.
- Certificar-se de que os ajustes dos parâmetros e sinais da fonte de controle original não causem nenhum perigo.
Se o sinal "Ativação" for redefinido, o controle por bornes priorizado será desativado.
- O conversor não reage mais aos sinais nas entradas digitais do controle por bornes priorizado.
- O conversor reage apenas aos parâmetros e sinais da fonte de controle original (por exemplo, sinais de fieldbus, outras funções do conversor...).