Deaktivierung

WARNUNG

Gefahr durch unerwarteten Anlauf. Wenn Sie die priorisierte Klemmensteuerung deaktivieren, wird der Antrieb sofort von ursprünglichen Ansteuerquelle gesteuert. Abhängig von den Einstellungen der ursprünglichen Ansteuerquelle kann der Antrieb unerwartet wieder anlaufen.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Prüfen Sie vor der Deaktivierung die Parameter und Signale der ursprünglichen Ansteuerquelle.
  • Stellen Sie sicher, dass durch die Einstellungen der Parameter und Signale der ursprünglichen Ansteuerquelle keine Gefahren entstehen.

Wenn Sie das Signal "Aktivierung" zurücksetzen, wird die priorisierte Klemmensteuerung deaktiviert.

  • Der Umrichter reagiert nicht mehr auf die Signale an den Digitaleingängen der priorisierten Klemmensteuerung.
  • Der Umrichter reagiert nur noch auf die Parameter und Signale der ursprünglichen Ansteuerquelle (z. B. Feldbussignale, sonstige Umrichter-Funktionen ...).