Désactivation
AVERTISSEMENT
Danger dû à un démarrage incontrôlé. En désactivant le pilotage par bornes priorisé, l'entraînement est immédiatement piloté par la source de pilotage d'origine. En fonction des réglages de la source de commande d'origine, l'entraînement peut redémarrer de manière inattendue.
Blessures graves ou mortelles.
- Vérifier les paramètres et signaux de la source de pilotage d'origine avant de les désactiver.
- Veiller à éliminer les dangers pouvant être provoqués par les réglages des paramètres et des signaux de la source de pilotage d'origine.
Si le signal "Activation" est réinitialisé, le pilotage par bornes priorisé est désactivé.
- Le variateur de vitesse ne réagit plus aux signaux des entrées digitales du pilotage par bornes priorisé.
- Le variateur ne réagit plus qu'aux paramètres et aux signaux de la source de pilotage d'origine (p. ex. signaux de bus de terrain, autres fonctions du variateur...).