Desactivación
ADVERTENCIA
Peligro por arranque inesperado. Si se desactiva el control mediante bornas priorizado, el accionamiento es controlado inmediatamente por la fuente de control original. Dependiendo de los ajustes de la fuente de control original, el accionamiento puede arrancar inesperadamente.
Lesiones graves o fatales.
- Antes de la desactivación, compruebe los parámetros y señales de la fuente de control original.
- Asegúrese de que los ajustes de los parámetros y señales de la fuente de control original no suponen ningún peligro.
Si se restablece la señal "Activación", se desactiva el control mediante bornas priorizado.
- El variador deja de reaccionar a las señales de las entradas binarias del control mediante bornas priorizado.
- El variador sólo reacciona a los parámetros y señales de la fuente de control original (p. ej., señales de bus de campo, otras funciones del inversor...).